- Livello di pressione selezionabile (ECO)
E' possibile risparmiare energia, impostando diversi livelli di pressione. È sufficiente reimpostare la pressione per i movimenti selezionati a un livello di pressione inferiore a scelta. Inoltre, tramite la regolazione della strozzatura è possibile regolare anche la velocità.
- - Flow Control
Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.
- - Regolazione proporzionale della pressione
Per risparmiare spazio e costi di hardware combinando le funzioni di due regolatori proporzionali di pressione individuali e indipendenti in una sola valvola, anche con il vuoto!
- - Model-based regolazione proporzionale della pressione
Con la regolazione basata sul modello, non c'è bisogno di sensori esterni. Memorizzando un numero inferiore di parametri al contorno del sistema, come la lunghezza del tubo, il diametro del tubo e la dimensione del cilindro, il sistema di controllo anticipatorio garantisce la massima precisione, in quanto l'applicazione può compensare una caduta di pressione e di volume utilizzando la tecnologia di controllo.
- - Soft Stop
Tempi di ciclo ridotti fino al 70%! Con "Soft Stop" è possibile realizzare un movimento di posizionamento altamente dinamico ma delicato senza ammortizzatori soggetti ad usura. Questo riduce i tempi di manutenzione, aumenta la durata del sistema e quindi aumenta la produttività.
- - Settare tempo di viaggio
Per una messa in servizio rapida e semplice e un funzionamento stabile, basta inserire il tempo di viaggio per i movimenti di spostamento. Il tempo di viaggio viene inserito adattando la funzione di controllo del flusso d'aria di scarico e viene poi mantenuto. Il sistema regola automaticamente i valori in caso di variazioni come l'aumento dell'attrito dovuto all'usura.
- - Positioning
Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.
-