Pacchetto di espansione
Please sign in to see prices or request test licenses
Questo pacchetto di espansione per il kit di servopresse YJKP include, inoltre, il controllo della forza, una connessione OPC UA e il sequencer esteso.
Con l'espansione del software, il kit per la servopressa YJKP può essere adattato all'applicazione e al compito specifico in maniera ancora più precisa. Le funzioni selezionate possono essere comodamente scaricate e installate.
Controllo della forza
Il controllo della forza è realizzato da un sistema a closed-loop del sensore di forza con il controllore della pressa. La forza viene mantenuta costante per un tempo impostato. Questa è una funzione aggiuntiva del sequencer dove i programmi delle presse vengono parametrizzati. La curva forza-tempo viene memorizzata durante l’intero processo. Durante il funzionamento è possibile passare da un tipo di grafico all'altro. In base al compito, la curva di riferimento/pressione può essere visualizzata in diversi grafici. Ciò consente una chiara indicazione dell'andamento del processo di pressatura.
Collegamento OPC UA
Un driver conforme OPC per il controllore della pressa facilita l'integrazione nei sistemi di controllo e monitoraggio del cliente.
Funzione di salto con confronto
Il sequencer standard del kit servopresso viene esteso con le funzioni di salto. Questo fornisce ulteriori opzioni per la progettazione e la creazione di programmi - senza programmazioni complesse nel controllore dell'impianto. La selezione di un target di salto avviene all'interno del processo di pressatura non appena un valore soddisfa una determinata condizione.
Valori di prova/valori: posizione corrente/forza, variabile, ingresso/uscita
Condizioni: < ≤ ≥ > = ≠
Funzionamento a forza aumentata
Con il funzionamento di forza aumentata, il cilindro elettrico può essere posizionato senza raggiungere un "superamento della forza" fino al raggiungimento di una forza target preimpostata.
Nel caso in cui la posizione massima impostata venga raggiunta prematuramente, si verifica l'interruzione del processo di pressatura.
Requisiti minimi per PC/tablet
- Browser web con Java Script e HTML5 Canvas, ad es. Firefox, Chrome, Internet Explorer ≥ versione 9
- Risoluzione dello schermo 1024 x 768 pixel
L'accesso avviene tramite immissione nella barra degli indirizzi: http://<<<indirizzo IP>>>:8080/servo_press_kit.htm