The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo utilizza i cookie per migliorare le prestazioni, ottimizzare la funzionalità, analizzare gli accessi e personalizzare i contenuti e le inserzioni. È possibile opporsi all\'uso dei cookie in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni al riguardo, è possibile consultare la nostra informativa sulla privacy e sui cookie.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Con FluidDraw P6 è possibile creare schemi elettrici e pneumatici in modo semplice e veloce. Il software facilita la documentazione di intere macchine così come la creazione di semplici schizzi.
Descrizione
Creazione di progetti professionali che includano una cornice di disegno e un blocco di testo utilizzando FluidDraw P6. È possibile utilizzare un'ampia libreria di simboli standard o aggiungere prodotti Festo direttamente dal catalogo integrato. Le identificazioni vengono assegnate automaticamente e possono essere modificate, se necessario. Le informazioni sui prodotti e sui circuiti possono essere riportate in elenchi generati automaticamente.
Se si hanno esigenze particolari, è possibile personalizzare i modelli predefiniti: Creare simboli, librerie, banche dati dei prodotti, rapporti o cornici di disegno in modo semplice e veloce.
Tutte le licenze FluidDraw sono licenze di rete. Possono essere condivise su un server di licenze o possono essere utilizzate localmente su un PC o notebook. Le licenze vengono emesse sotto forma di ticket e possono essere attivate direttamente in FluidDraw. Sono disponibili le seguenti versioni
Abbonamento annuale FluidDraw 365
Licenza perpetua FluidDraw P6
L'abbonamento garantisce l'accesso all'ultima versione. Sono inclusi un aggiornamento alla versione P7 (e superiore) e aggiornamenti all'interno della versione P6. La licenza viene rilasciata per 12 mesi e rinnovata automaticamente ogni anno se l'abbonamento non viene annullato.
Utilizza F il FluidDraw P6 senza limiti di tempo. Gli aggiornamenti all'interno della versione P6 sono inclusi.
Panoramica funzionale
Nuovo nella versione P6::
Nuovi menu a nastro
Nuova rappresentazione dei terminali delle valvole, compresa la distribuzione automatica su più pagine
Nuovi simboli per i motori e i controllori Festo
Accesso diretto al carrello online di Festo
Accesso diretto ai servizi online di Festo come schede tecniche e documentazione dallo schema elettrico
Liste flessibili: modelli aggiuntivi per i report con possibilità di personalizzazione e funzionalità di esportazione
Tabelle semplici
Esportazione/Importazione delle impostazioni del programma
Designazioni di due lettere personalizzabili
Gestione dei modelli di progetto
Prendere in prestito licenze
Supporto GRAFCET
Esportazioni in PDF, compresi i collegamenti ipertestuali
Funzioni classiche di FluidDraw:
Librerie di simboli - semplici e conformi agli standard
Libreria completa di simboli pneumatici neutri secondo ISO 1219-1
Identificazione intelligente e automatizzata delle apparecchiature - DIN EN 81346-2
Libreria di simboli elettrici neutri completa - DIN EN 60617
Espansione con librerie di simboli definite dall'utente
Creazione di schemi circuitali - facile e veloce
Inserire simboli aggiuntivi senza dover scollegare i cavi di collegamento
Collegamento automatico dei punti (Autoconnessione)
Creazione automatica di tutti i simboli per i prodotti Festo configurabili, ad es. unità di valvole
Passaggio intelligente dei cavi con punti a rete per i cambi di direzione
Aiuto all'allineamento per la disposizione dei simboli
Riferimenti incrociati aggiornati automaticamente
Finestra panoramica per la navigazione all'interno del foglio di calcolo (funzione di zoom)
256 strati di disegno
Disegno - intuitivo e versatile
Elementi di disegno geometrico per disegni di montaggio 2D
Creare e archiviare i propri simboli
Disegnare utilizzando coordinate, lunghezze, larghezze e raggi
Dimensioni (mm, cm, pollice)
Gestione - chiara e strutturata
Gestire più fogli in un unico progetto
Strutturazione del progetto mediante sottocartelle
Aprire più progetti contemporaneamente
Reporting - documentazione completa, facile e automatizzata
Bollette dei materiali
Immagini di contatto
Schemi dei terminali
Schemi dei cavi (schema elettrico in forma tabellare)
Elenchi di tubi (panoramica dei tubi in forma tabellare)
NOVITÀ: indice/tabella dei contenuti
NOVITÀ: completamente personalizzabile
Dati del prodotto - informazioni complete sulla distinta base
Ricerca offline tramite il catalogo Festo integrato
Banche dati/cataloghi di prodotti definiti dall'utente con funzioni di ricerca