Unità di valvole VTUG con connettore multipolo o connessione fieldbus VTUG
Compatta, universale, con portate elevate. Varianti di unità di valvole ottimizzate per l'installazione in quadri di comando, con blocchetto di collegamento per una maggiore protezione anticorrosione. Con funzione hot-swap per la sostituzione delle valvole senza interrompere il processo in corso.
- Interasse fisso per ottimizzazione dei costi
- Montaggio estremamente semplice
- Connessione elettrica intercambiabile
- IO-Link® supportato
- Possono essere integrate le valvole VUVG con collegamento elettrico singolo
- Disponibile anche con piastra di raccordo multiplo pneumatico
- Parte della serie VG
- Efficienza energetica grazie all’operatività inversa e alla riduzione mirata di pressione
- Disponibilità variante ottimizzata e salvaspazio per l'installazione in quadri di comando
- Varianti con attacchi hot-swap: le valvole possono essere sostituite durante il funzionamento
- Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio