Valvole proporzionali

In qualità di motore dell'innovazione nella pneumatica, Festo offre un'ampia gamma di valvole proporzionali: valvole proporzionali in pressione e valvole proporzionali di controllo direzione. Ciò permette di realizzare facilmente anche applicazioni molto complesse e di tenerle sotto controllo in modo sicuro. Festo offre un'ampia gamma di soluzioni ottimizzate, con facile installazione, parametrizzazione e messa in servizio. Tutte le valvole proporzionali sono solitamente preimpostate, le tecnologie integrate riducono inoltre le lunghe operazioni di messa in servizio.

Può trovare altri prodotti nella nostra sezione: valvole e unità di valvole

Valvole proporzionali Festo

Festo le offre la valvola più adatta alle sue esigenze: serie di valvole con diverse pressioni di lavoro, taglie, intervalli di portata e temperature di lavoro. In caso di requisiti particolari, adattiamo le valvole anche in base a desideri specifici.

Guida: trovi la giusta valvola proporzionale

Guida: trovi la giusta valvola proporzionale

La guida alla selezione della Controlled Pneumatics consente di trovare la soluzione perfetta, che si tratti di una singola valvola o di un collettore completo. Effettui la selezione in base a criteri quali precisione, dinamica e consumo energetico per progettare l’applicazione in modo efficiente.

Scarichi la guida

Valvole proporzionali di controllo della portata

Le valvole proporzionali di controllo della portata controllano la portata per le utenze pneumatiche collegate. Oltre alle valvole proporzionali di controllo della portata, in questa sezione è possibile trovare anche valvole proporzionali di controllo direzione, valvole piezo e unità valvole. Scopra i vantaggi delle valvole Festo.

Valvola di controllo della portata

Valvola proporzionale di controllo della portata VEMD

La valvola proporzionale di controllo della portata VEMD è ideale per il controllo della portata volumetrica e si contraddistingue per le dimensioni di montaggio compatte. Dato il peso ridotto, può essere utilizzata in maniera ottimale anche nei dispositivi mobili per il comando delle portate. Grazie al circuito di regolazione integrato con sensore termico, la valvola funziona in maniera precisa e dinamica. Risponde molto rapidamente alle modifiche dei valori nominali impostati e può essere utilizzata da subito.

Regolatore di portata massica VEMD

Valvola proporzionale di controllo della portata VPCF

Le caratteristiche che rendono unica la valvola proporzionale di controllo della portata VPCF sono: tempo di risposta ridotto, elevata ripetibilità, dimensioni compatte, assenza di PWIS e omologazione per ATEX 3GD. È concepita per le applicazioni più esigenti, come il controllo del gas di protezione, del volume d'aria e della velocità negli impianti di verniciatura e di portata, e soddisfa i requisiti più elevati in termini di dinamica, ripetibilità e linearità della curva caratteristica.

Regolatore di portata proporzionale VPCF

Valvola proporzionale di controllo direzione MPYE

La valvola proporzionale di controllo direzione MPYE è una valvola proporzionale 5/3 ed è dotata di una valvola a spola a posizione controllata. Trasforma un segnale di ingresso analogico in una sezione di apertura corrispondente sulle uscite della valvola. In abbinamento a un regolatore di posizione esterno e a un trasduttore di posizione, è possibile realizzare un sistema di posizionamento pneumatico preciso.

Valvola proporzionale di controllo direzione MPYE

Valvola proporzionale di controllo direzione VPWS

Compatta e potente: l'elettrovalvola proporzionale VPWS è una valvola a cartuccia da 15 mm leggera e compatta con una grande portata. Regola i flussi di gas in modo sicuro e preciso, che si tratti di ossigeno, anidride carbonica, aria, protossido di azoto o gas inerti.

Valvola proporzionale di controllo direzione VPWS

Valvola proporzionale di controllo direzione VPWP

Basata sulla tecnologia della valvola MPVE, la VPWP consente di variare la direzione del movimento. Grazie all'interfaccia integrata per la trasmissione digitalizzata dei dati, la valvola proporzionale è particolarmente sicura ed estremamente precisa con sensori di pressione integrati e controllo a cascata.

Valvola proporzionale di controllo direzione VPWP

Unità valvola VPCB

L'unità valvola VPCB fa parte della soluzione di attuatori servopneumatici YHBP per bilanciatori di tutti i tipi. La valvola proporzionale in pressione a 3/3 vie con due valvole di intercettazione integrate a 2/2 vie è disponibile con o senza rilevamento della posizione di commutazione.

Unità valvola VPCB

Valvole proporzionali in pressione

Valvole proporzionali in pressione controllano la pressione per le utenze pneumatiche collegate. Festo offre un portfolio prodotti vario, adatto a diverse applicazioni.

Valvole regolatore di pressione

Valvola proporzionale in pressione MPPES

La valvola proporzionale MPPES è disponibile sia ad azionamento diretto (G1/8) sia ad azionamento pilotato (G1/4, G1/2). Il valore di riferimento viene immesso come segnale analogico di tensione o corrente e gli intervalli di regolazione della pressione possono essere selezionati a piacere. In opzione, MPPES è disponibile anche con un modulo generatore di setpoint.

Valvola regolatore di pressione proporzionale MPPES

Valvole proporzionali in pressione VPPL

Questa valvola è stata sviluppata appositamente per pressioni più elevate di 10-40 bar. Come dispositivo individuale con attacchi filettati, la valvola può essere utilizzata in svariate applicazioni, ad esempio nella soffiatura automatica di bottiglie in PET nell'industria alimentare e delle bevande o su banchi prova per pneumatici o freni nell'industria automobilistica.

Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPL

Valvole proporzionali in pressione VPPM e VPPM-NPT

Le valvole VPPM e VPPM-NPT offrono i parametri giusti per ogni applicazione. La caratteristica di controllo appropriata si può selezionare facilmente da 3 preimpostazioni con la semplice pressione di un pulsante. I circuiti di controllo a due stadi con controllo multisensore consentono inoltre di eseguire la regolazione in modo sicuro e affidabile.

Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM
Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM-NPT

Valvole proporzionali in pressione VPPX

La valvola proporzionale VPPX della serie VPPM garantisce la massima flessibilità e la migliore qualità del processo. Grazie al regolatore PID, liberamente configurabile, e all'ingresso esterno del sensore, è possibile realizzare facilmente anche compiti specifici.

Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPX

Valvole proporzionali in pressione VPPI

La valvola ad azionamento diretto con compensazione di pressione integrata fornisce una regolazione dinamica e precisa anche in caso di grandi larghezze nominali. Un efficiente azionamento a bobina mobile rende la VPPI altamente dinamica, mentre un regolatore di posizione di ordine inferiore assicura un'eccellente stabilità. Il display con funzioni grafiche complete offre molteplici impostazioni.

Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPI

Valvole proporzionali in pressione VPPE

La VPPE è la valvola proporzionale entry level della gamma. È disponibile con o senza display e con modulo generatore di setpoint. Il valore di riferimento viene immesso come segnale analogico di tensione (0-10 V o 4-20 mA).

Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPE

Valvole proporzionali in pressione VEAA

Per campi di pressione fino a 10 bar: la tecnologia piezoelettrica rende la VEAA altamente precisa. Ulteriori vantaggi: tempi di commutazione estremamente ridotti, funzionamento silenzioso e consumo energetico molto basso.

Valvola regolatrice di pressione proporzionale VEAA

Valvola proporzionale in pressione VEAB

Per campi di pressione da vuoto a 6 bar: la tecnologia piezoelettrica rende la VEAB molto precisa e resistente. Inoltre, la valvola si distingue anche per i tempi di commutazione ridotti, il funzionamento silenzioso e l'elevata efficienza energetica.

Valvola regolatrice di pressione proporzionale VEAB