Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPL

Sviluppata appositamente per pressioni superiori di 10 ... 40 bar. Come dispositivo singolo con attacchi filettati, la valvola può essere utilizzata in svariate applicazioni, ad esempio nella soffiatura automatica di bottiglie in PET nell'industria alimentare e delle bevande o su banchi prova per pneumatici o freni nell'industria automobilistica.
  • Per applicazioni con pressione elevate
  • Valvola di regolazione a spola azionata direttamente
  • Disponibile in tre versioni: valvola flangiata, valvola flangiata con alimentazione servopilotaggio esterno, valvola in linea