• Prodotti
  • Downloads

Tecnologia semplice, universale e collaudata

Buone caratteristiche comportamentali per incarichi di controllo semplici, a un prezzo di base vantaggioso! Affidabile, con ampie funzionalità, facile da usare e inedito: anche per l'impiego nella produzione di batterie e dotato di controllo digitale via Modbus RTU - VPPE.

Compatto, versatile, conveniente

Dalla struttura compatta e pronto per l'uso in molte applicazioni. Ovunque sia fondamentale un rapporto costi-benefici ottimale. La struttura robusta in classe di protezione IP65 e con un'elevata resistenza CEM va ben oltre lo standard di affidabilità di Festo.

Ideale per essere impiegato in molti campi

Il VPPE è adatto a quasi tutti i settori e applicazioni. Ora soddisfa anche i requisiti della produzione di celle per batterie secondo la norma CD0033: assenza di Cu/Ni/Zn con aria di scarico convogliata. Una soluzione attenta al prezzo.

Nuova interfaccia bus a costi contenuti

È possibile collegare fino a 256 valvole tramite Modbus RTU. L'indirizzo corrispondente può essere impostato tramite il display. L'affidabile sistema utilizza cavi M12 standardizzati e un semplice collegamento a margherita per la connessione.

Semplice e sicuro

Il VPPE dispone di un menu chiaro, di uno spegnimento del display, di un'impostazione del campo di pressione e di una protezione tramite password contro le manipolazioni. È compatibile con il blocchetto P e funziona tramite un'elettronica di regolazione digitale che comprende 3 preset del regolatore.

Scarichi tutte le informazioni in formato PDF.