Sistemi di manipolazione e robot industriali

Con l'ausilio di sistemi di manipolazione e robot industriali, la manipolazione dei pezzi, ad esempio presa, posizionamento, impilamento, raggruppamento o sincronizzazione, può essere ampiamente automatizzata. I sistemi di manipolazione assicurano quindi un flusso regolare ed efficiente dei materiali, in un processo completamente automatizzato. Le aziende manifatturiere possono risparmiare sui costi e aumentare significativamente la produttività, investendo in un sistema di manipolazione. La tecnica dell'automazione, che comprende la programmazione e il controllo necessari per la movimentazione dei pezzi, è strettamente correlata alla robotica e alla manipolazione. Festo è leader mondiale nell'automazione: dalla progettazione alla produzione fino all'integrazione, vi accompagniamo nell'intero processo con il nostro know-how.

Sistemi di manipolazione e robot di Festo

Offriamo sistemi di manipolazione per un'ampia varietà di applicazioni, nella tecnologia di assemblaggio e movimentazione: dalle soluzioni standard per tutte le applicazioni comuni nella tecnica di automazione, alle soluzioni personalizzate per requisiti specifici. Oltre al collegamento in rete digitale di interi impianti, i sistemi di autoapprendimento e le soluzioni di automazione basate su robot hanno un ruolo sempre più importante nella produzione. Il nostro assortimento di prodotti comprende quindi sistemi di manipolazione pneumatici con i relativi sistemi di comando, nonché robot cartesiani e robot a cinematica parallela.

Sistemi di manipolazione pneumatici

I nostri sistemi pneumatici sono moduli di manipolazione pronti per l'installazione per riposizionare, alimentare e rimuovere piccole parti in spazi estremamente limitati. Il movimento è guidato forzatamente in una culissa e consente tempi di ciclo molto brevi. A seconda del sistema di manipolazione, viene eseguito un movimento a forma di C o di L. I movimenti in direzione Y e Z sono variabili nella gamma fino a 40 mm. I moduli di manipolazione sono destinati all'uso con attuatori elettrici, servopneumatici o pneumatici. Inoltre, sono disponibili moduli preassemblati con attuatore collegato. L'interfaccia con il pezzo consente di adattare diversi tipi di pinze Festo.

Moduli di manipolazione

Robot cartesiani

I robot cartesiani pronti per l'installazione si basano su attuatori lineari e a slitta Festo, oppure su cinematiche parallele e consentono movimenti multidimensionali. Dai sistemi di manipolazione compatti e robusti fino a quelli altamente dinamici, per ogni applicazione è disponibile la soluzione giusta. I portali di linea, bidimensionali e tridimensionali consentono il posizionamento libero dall'area lineare fino allo spazio tridimensionale. Una soluzione affidabile e pronta per l'installazione viene fornita con motori passo-passo, servomotori e controllori motore coordinati tra loro e un sistema di alimentazione integrato. Supportati da soluzioni software innovative per la progettazione e la configurazione, i sistemi di manipolazione possono essere progettati online sulla base dei dati dell'applicazione e messi in funzione in modo efficiente in pochi minuti.

Sistemi cartesiani

FAQ about handling systems and robots

What are handling systems?

Handling systems are all devices that move an object towards a specific position and rotate it until it is in the correct position. They carry out functions similar to those of the human hand and have visual perception. Handling systems are therefore used for precise workpiece and tool positioning and are intended to relieve people of monotonous and physically heavy work. Handling technology replaces hands with tools, grippers, levers, holders and the like.

Handling technology plays an important part in manufacturing and assembly tasks, and its application is distinctly different from other applications. Handling is about more than just transporting a workpiece; it's about automatically moving or manipulating it. For example, when a workpiece needs to be turned, tilted or positioned.

Where are handling systems used?

Nowadays many manufacturing companies are forced to further optimise and automate their production processes because of growing competitive pressures and the ever increasing trend to automate production processes. That is why handling systems are used since they reduce error rates and increase production speed and efficiency. This primarily affects sectors such as machine building and the automotive industry, but also medical technology, the pharmaceutical industry and the electronics industry. The keys to greater efficiency, profitability, competitiveness and especially higher profits are maximum utilisation of machine running times, reduction of error rates and minimisation of unproductive downtime.