Robot pneumatico leggero con dinamiche di movimento umano

Che si tratti di afferrare con forza o sollevare con attenzione, stringere con decisione o toccare delicatamente, per poter eseguire un movimento, l’interazione dei muscoli opposti è sempre necessaria. I nostri sviluppatori hanno implementato questo principio di agonista (giocatore)/antagonista (avversario) in tutte e 7 le articolazioni del BionicCobot.

Esso dispone di tre assi nella spalla, uno nel gomito, uno nell’avambraccio e due assi nel polso. Ciascun asse integra una palmola oscillante con due camere d’aria, che si regolano di continuo come una molla meccanica ad aria compressa.

Taking the strain in the collaborative workspaces of the future

Whether it is shorter lead times, faster product life cycles or high flexibility with regard to quantities and variety, the requirements of production of the future are manifold and changing faster than ever before. This demands a new way for humans, machines and data to interact. Alongside the digital networking of entire facilities, the focus is also on robot-based automation solutions that will assist people in day-to-day collaboration in the future.

Due to its safe interaction, natural motion sequences and intuitive operation, the BionicCobot has great potential in a wide range of industries. In particular, it could be used as an assistance robot and take the strain off humans, especially when it comes to monotonous, mindless or even dangerous activities.