Man mano che i dispositivi di Life Science diventano più piccoli, il percorso del fluido è spesso più difficile da controllare. Ciò inizia a farsi notare nell'architettura fluidica. Un layout che funziona in laboratorio può essere difficile da scalare quando il dispositivo deve diventare più piccolo, più pulito e più facile da assemblare.

Riconosci questi sintomi?

  • Troppi collegamenti dei tubi in uno spazio limitato
  • Varietà di raccordi manuali che riducono la coerenza
  • Volume morto che influenza il movimento dei fluidi
  • Preoccupazioni di contaminazione incrociata o lavori di pulizia
  • Rischio di perdite nei numerosi punti di connessione
  • Lavori di manutenzione derivanti da percorsi difficili da raggiungere
  • Schemi prototipali difficili da produrre su larga scala

Questi non sono solo problemi che influiscono sul layout. Possono influire su pulizia, ripetibilità, manutenzione e prontezza alla produzione. Un diffusion bonded manifold, tuttavia, può trasformare il convogliamento esterno in un percorso compatto dei fluidi all'interno di un bonded manifold in plastica.

Scoprite di più sui rischi del convogliamento dei fluidi.

Un diffusion bonded manifold è un collettore fluidico polimerico compatto costituito da strati lavorati con precisione. Le strutture dei canali sono create nei singoli strati, che vengono poi allineati e uniti utilizzando calore e pressione. In questo modo si ottengono percorsi interni precisi per il fluido senza bisogno di adesivi per la linea di incollaggio. Il risultato è un bonded manifold che può convogliare liquidi o gas attraverso un compatto blocco in polimero invece di fare affidamento esclusivamente su tubazioni esterne, raccordi e collegamenti manuali.

Come funziona la tecnologia:

  • Strati lavorati: i percorsi del fluido, le camere e le interfacce vengono lavorati in strati di plastica.
  • Canali allineati: gli strati vengono posizionati in modo tale che canali, porte e aree funzionali si connettano secondo quanto pianificato.
  • Blocco legato: gli strati vengono fusi in un'unica struttura compatta di collettore utilizzando calore e pressione.
  • Lavorazione dopo l'unione: le geometrie esterne e le caratteristiche vengono lavorate dopo il processo di incollaggio
  • Assemblaggio: prodotti aggiuntivi possono essere assemblati e testati per formare sottosistemi funzionali

Questa architettura può essere rilevante per la microfluidica, la diagnostica e l'attrezzatura IVD, i dispositivi point-of-care, gli strumenti analitici e l'automazione di laboratorio, dove spazio, chiarezza di convogliamento e qualità sono importanti.

La nostra guida alle soluzioni aiuta il tuo team ad approfondire il confronto. Copre tubazioni, tecnologie dei collettori, metodi di incollaggio, materiali e modelli di fornitori prima che tu scelga un percorso di progettazione.

Utilizza la guida per confrontare e decidere su:

  • Architettura basata principalmente su tubazioni rispetto a collettori fluidici
  • Fornitori di soli collettori rispetto a partner di soluzioni integrate
  • Considerazioni sui materiali PMMA / acrilico rispetto a PEI / ULTEM
  • Quando coinvolgere un produttore di bonded manifold
  • Quali requisiti del progetto devono essere considerati prima di iniziare il lavoro di progettazione
Scarica la guida alle soluzioni

Un diffusion bonded manifold ti offre maggiore libertà di progettare percorsi per fluidi compatti e strutturati dove spazio, chiarezza del convogliamento e qualità sono importanti.

Può supportare progetti che richiedono:

  • Meno connessioni esterne e raccordi
  • Un percorso compatto per fluidi all'interno del dispositivo
  • Un volume morto ridotto e meno bolle intrappolate
  • Fasi di assemblaggio più ripetibili
  • Convogliamento che integra componenti selezionati o interfacce

L'architettura corretta dipende dal fluido, dalla compatibilità dei materiali, dalla complessità del canale, dai volumi di produzione e dal livello di integrazione di cui hai bisogno. Esplora i primi punti di confronto nel nostro blog.

Un progetto di bonded manifold inizia ponendo le giuste domande tecniche. Festo ti aiuta a esaminare l'applicazione, l'architettura fluidica, le esigenze dei materiali e le opzioni di integrazione prima che inizi il vero lavoro di progettazione. Per i progetti con requisiti di dispositivi medici, possiamo fornire design, sviluppo e produzione secondo processi certificati ISO13485. Comunicaci i tuoi requisiti affinché possiamo verificare se un diffusion bonded manifold o un sistema fluidico integrato sia la soluzione più adatta al tuo concetto di dispositivo. Richiedi subito la valutazione del tuo progetto.

Revisione dell'applicazione

Analizziamo l'area di applicazione, i dettagli dei fluidi, la funzione target, il diagramma fluidico disponibile e la fase del progetto per comprendere cosa debba realizzare il collettore.

Discussione sull'architettura fluidica

Insieme verifichiamo se un diffusion bonded manifold, un altro collettore fluidico o un approccio basato su componenti sia il più adatto per la configurazione del dispositivo e l'obiettivo di integrazione.

Per un'analisi più approfondita di questo punto specifico, leggi come valutare un'architettura di collettore fluidico che si adatti alla tua applicazione.

Revisione di materiali e interfacce

La selezione dei materiali, il convogliamento, la complessità dei canali, le interfacce delle valvole e le esigenze di pulizia vengono analizzati in relazione alle condizioni dei fluidi, alle aspettative di produzione e ai requisiti funzionali.

Concetto di CAD e convogliamento

Il convogliamento dei canali, la struttura degli strati e il posizionamento dei componenti vengono sviluppati per la revisione, in modo che il tuo team possa valutare la fattibilità prima di procedere con il lavoro di progettazione.

Produzione e incollaggio

Gli strati di plastica lavorati con precisione vengono allineati e incollati utilizzando calore e pressione per creare percorsi per fluidi interni compatti, senza la necessità di adesivi per l'incollaggio.

Ispezione, assemblaggio e test

A seconda dell'ambito del progetto, Festo può assisterti con l'ispezione, i passaggi di assemblaggio selezionati e i test, inclusa l'integrazione di valvole, raccordi, tubi o componenti di controllo della pressione.

Un bonded manifold può fare più che instradare fluidi attraverso canali interni. A seconda del progetto, possiamo assemblare i componenti selezionati direttamente sul collettore per creare un sottosistema fluidico più funzionale. Questo può includere valvole separate dal fluido, raccordi, tubazioni o componenti per il controllo della pressione. Il risultato è un assemblaggio compatto che facilita un instradamento più chiaro, riduce il numero di interfacce con i fornitori e offre un percorso più rapido verso la produzione.

Questo approccio è utile quando il tuo team desidera:

  • Ridurre i passaggi di assemblaggio separati
  • Integrare i componenti di controllo dei fluidi in un'unica unità compatta
  • Semplificare il coordinamento con i fornitori
  • Migliorare la ripetibilità nella produzione
  • Rivedere insieme il design del collettore, dei componenti e dell'interfaccia

La tecnologia di saldatura per diffusione precedentemente sviluppata da Carville fa ora parte delle nostre competenze nel campo dei collettori per Life Science, consentendoci di lavorare su architetture fluidiche compatte per progetti di dispositivi particolarmente esigenti.

Cosa significa questo per la tua applicazione?
Un percorso più chiaro dal concetto di collettore al sistema fluidico pronto per la produzione, grazie alla disponibilità interna di servizi quali la saldatura per diffusione, la consulenza ingegneristica, l'integrazione dei componenti e le competenze in materia di collaudo, il tutto supportato dai processi di qualità e dall'assistenza globale di Festo.

Che tu stia ancora progettando il percorso dei fluidi o stia già comprendendo come il design limiti la pulizia, l'ingombro, la ripetibilità o il trasferimento di produzione, una valutazione tecnica può identificare il percorso più adeguato. Non è necessario avere tutti i dettagli per avviare la conversazione. Ma più contesto condividi, più rapidamente possiamo valutare se un diffusion bonded manifold, un altro collettore fluidico o un sistema fluidico integrato sia l'opzione migliore per il tuo progetto.

Utilizza la nostra guida di progettazione gratuita per rivedere un concetto esistente prima della valutazione o per preparare i dati principali per un nuovo design di collettore.

Prepara le informazioni che conosci su:

✔ Area di applicazione
✔ Tipo di fluido e dettagli del fluido
✔ Funzione target e diagramma fluidico
✔ Requisiti di flusso, pressione e volume
✔ Preferenze o restrizioni sui materiali
✔ Stato attuale del prototipo
✔ Fase di produzione prevista, quantità e tempistiche
✔ Necessità di valvole, raccordi, tubazioni o controllo della pressione
✔ Esigenze di pulizia, compatibilità o documentazione

Pronto a valutare?
Logo del Premio HERMES con icona dorata e scritta nera.

I nostri diffusion bonded manifolds sono stati nominati per il premio HERMES AWARD 2026 presso la Hannover Messe.

Questo riconoscimento sottolinea la credibilità della tecnologia per colelttori polimerici multistrato altamente integrati utilizzati nella microfluidica avanzata e nell'automazione delle Life Science. Dimostra inoltre che Festo sta perseguendo attivamente concetti e ricerche future in questo settore.

Scopri di più su come la nostra ricerca nella microfluidica sta contribuendo a rendere il controllo dei fluidi compatto più preciso, integrato e scalabile.

Che cos'è la microfluidica?

La microfluidica si occupa di piccole quantità di liquido in canali compatti ed è spesso utilizzata nella diagnostica, nei dispositivi lab-on-chip e per Life Science. Per una spiegazione più dettagliata su come la microfluidica sposta i fluidi attraverso canali, chip e dispositivi, leggi il nostro blog sui concetti fondamentali.

Che cos'è un diffusion bonded manifold?

Un diffusion bonded manifold è un collettore fluidico in polimero realizzato con strati lavorati che vengono allineati e uniti tramite calore e pressione. La struttura unita crea un blocco compatto con canali interni in grado di convogliare i fluidi.

Come funziona un diffusion bonded manifold?

Le strutture dei canali vengono lavorate su singoli strati di plastica. Questi strati vengono allineati e uniti affinché i canali interni, le porte e le interfacce siano combinati in un'architettura fluidica.

In che modo un diffusion bonded manifold è diverso dai tubi esterni o dai collettori lavorati?

I tubi convogliano il fluido esternamente tra i componenti. Un collettore lavorato può convogliare il fluido attraverso canali forati o fresati. Un diffusion bonded manifold utilizza strati di plastica uniti, che possono essere impiegati per un convogliamento multistrato compatto e canali interni più complessi.

Un collettore può ridurre tubazioni esterne e raccordi?

Sì, quando il design integra percorsi di fluidi adeguati all'interno del collettore. Questo può ridurre i collegamenti delle tubazioni e rendere il sistema più compatto. L'effetto dipende dall'applicazione e dal design dei canali.

Un collettore può aiutare a minimizzare il volume morto e le bolle intrappolate?

La geometria corretta del canale può aiutare a ridurre il volume morto e il rischio di bolle intrappolate. Ciò deve essere valutato rispetto al fluido, alle condizioni di flusso, al processo di pulizia e al layout del dispositivo.

Quali materiali possono essere utilizzati per diffusion bonded manifolds?

Opzioni comuni includono PMMA / acrilico e PEI / ULTEM. La scelta del materiale dipende dalla compatibilità con i fluidi, dalla temperatura, dal tempo di esposizione, dalla chiarezza ottica, dal processo di pulizia e dai requisiti di produzione.

Le valvole e altri componenti possono essere assemblati sul collettore?

Sì, alcuni sistemi fluidici integrati possono combinare il collettore con componenti come valvole con fluido separato, raccordi, tubazioni e componenti per il controllo della pressione. L'esatta configurazione dipende dall'applicazione.

Quali applicazioni di Life Science utilizzano diffusion bonded manifolds?

Le aree rilevanti includono diagnostica e attrezzature IVD, dispositivi point-of-care, automazione di laboratorio, strumenti analitici, lab-on-chip, screening di farmaci, sequenziamento RNA/DNA, dialisi, ingegneria dei tessuti e organ-on-chip.

Ogni sistema fluidico compatto necessita di un diffusion bonded manifold?

No. Alcune applicazioni sono meglio servite da tubazioni esterne, collettori lavorati, componenti stampati, percorsi stampati in 3D o da un'architettura fluidica diversa. Una valutazione del progetto aiuta a definire la soluzione più adatta.

Quali informazioni servono a Festo per valutare un progetto di collettori?

Gli input utili includono l'area di applicazione, i dettagli del fluido, i diagrammi fluidici, i requisiti di flusso e pressione, gli obiettivi di volume, le preferenze dei materiali, lo stato del prototipo, i tempi di produzione e l'eventuale necessità di valvole, raccordi, tubazioni o test.

La nostra guida gratuita alla progettazione ti aiuta a preparare questi dettagli prima della valutazione del progetto.

In che modo Carville è connessa a Festo?

Festo ha acquisito la precedente tecnologia di saldatura per diffusione di Carville. Con questa capacità aggiuntiva ora parte del marchio Festo, i progetti relativi a diffusion bonded manifold possono ora essere supportati, combinati con supporto ingegneristico, integrazione dei componenti e assistenza globale.