Cilindro rotondo, pollici DPRA
Cilindro tondo in acciaio inox, cilindro in pollici non riparabile. Attacchi cilindro NPT, filettatura dello stelo in pollici e dimensioni in pollici. La progettazione salvaspazio del corpo rotondo ha svariate opzioni di montaggio ed è ideale per l'uso in sistemi di confezionamento frequentemente utilizzati per posizionare guide, slitte e saracinesche.
- Sostituzione diretta con cilindri rotondi standard in pollici
- 10 dimensioni di foro da 9/16" a 3" con un'ampia gamma di opzioni per la massima flessibilità
- Il cilindro in acciaio inossidabile AISI 304 garantisce una lunga durata e un lungo periodo utile con caratteristiche di funzionamento costante
- Si inserisce direttamente nelle progettazioni esistenti e la facile sostituzione lo rende la scelta ideale per la manutenzione e la revisione