Cilindro compacto ADN-S-20-30-I-P
8076333
Código de barras / GTIN : 4052568460655
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados