Ideal para micromovimientos
En ensayos, sistemas de simulación o procedimientos de verificación como la pulsación de botones en equipos, así como en procesos de conexión y desconexión con las típicas cargas pequeñas, el ADN-S se encuentra en su elemento. Gracias a sus excelentes características de funcionamiento, los ADN-S trabajan en un cuerpo de peso y tamaño reducidos con fiabilidad y larga vida útil.
Cabe en cualquier sitio
Montaje en un entorno libre de influencias externas y con elevada densidad: en este caso típico, el ADN-S despliega sus ventajas y funciona con la máxima sencillez. Las múltiples opciones de fijación permiten el montaje rápido y sencillo incluso en el espacio más pequeño. Podrá integrarlo en su aplicación sin ningún tipo de dificultad.
Acoplamiento versátil
La rosca interior del vástago ofrece múltiples opciones de acoplamiento.
¿Cómo podemos ayudarle a construir máquinas más pequeñas y a configurarlas rápidamente? Nuestras versiones más pequeñas de cilindros le serán de gran ayuda.