Cilindro compacto ADN-S-20-35-A-P

8091439

Código de barras / GTIN : 4052568461553

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
35 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados