Regulador de presión proporcional VPPE
VPPE es la válvula proporcional más económica de la gama. Disponible con y sin pantalla
- Regulador de presión servopilotado
- Entrada de valor nominal como señal de tensión analógica (4 ... 20 mA)
- Conexión eléctrica mediante conector M12X1, 4 o 5 pines
- Módulo del punto de consigna opcional
- Variante con pantalla con tres ajustes predefinidos disponibles y sistema electrónico de regulación
- Para tareas de regulación sencillas
- Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio