比例技術における高度な専門知識を備えた空気圧技術革新の推進者として、Festo は幅広い比例制御バルブを提供しています:比例圧力制御弁および比例方向弁。これにより、非常に複雑なアプリケーションでも簡単に実現し、安全に管理することができます。Festo を使用すると、インストール、パラメータ設定、試運転にかかる労力を最小限に抑えて、個々のソリューションと機能から最大限のメリットを得ることができます。通常、すべての比例制御バルブは事前に設定されており、統合されたテクノロジーにより、時間のかかる日常的な作業からも解放されます。
当社のカテゴリでさらに多くの製品を見つけることができます:バルブおよびバルブ端子
Festoはさまざまな作動圧力や有効径、流量範囲や使用温度に対応する、お客様のニーズに最適な比例制御バルブを提供します。特別な要件がある場合はお客様のご希望に応じてバルブを調整します。
制御空気システム選定ガイドは、単一のバルブから完全なバルブマニホールドまで、最適なソリューションへ段階的に導きます。 精度、ダイナミクス、エネルギー消費などの基準に基づいて選択を行い、アプリケーションを効率的に設計してください。
選択ガイドをダウンロード比例流量制御バルブは接続された空気圧コンシューマの流れを制御します。このセクションでは比例流量制御バルブに加えて、比例方向バルブ、ピエゾバルブ、およびバルブユニットもご覧いただけます。各 Festo バルブの利点をご覧ください。
VEMD 比例流量制御弁はマスフロー制御に最適で、設置寸法がコンパクトであることが特徴です。したがって、非常に軽量であるため、流量を制御するモバイル機器での使用に最適です。温度センサを持つ統合回路ループがVEMDを正確かつダイナミックなものにしています。セットポイント値の変動にも非常に素早く反応し、実質的にすぐに動作可能な状態になります。
短い反応時間、高い繰返し精度、コンパクトなサイズ、PWIS フリー、ATEX 3GD の承認済みという特性が、比例流量制御バルブ VPCF をユニークなものにしています。塗装やフローシステムにおける不活性ガス、風量、速度制御などの要求の厳しい用途向けに設計されており、特性曲線のダイナミクス、再現性、直線性の点で最高の要件を満たしています。
MPYE 比例方向弁は 5/3 方向比例制御バルブで、位置制御されたスプールを備えています。アナログ入力信号をバルブ出口の対応する開口断面積に変換します。外部の位置制御装置やエンコーダと組み合わせにより、正確な空気圧による位置決めシステムを構築できます。
コンパクトかつ強力:VPWS 比例電磁弁は大流量を備えた軽量かつコンパクトな 15 mm カートリッジ バルブです。酸素, 二酸化炭素, 空気, 亜酸化窒素, 不活性ガスなど、気体の流量を安全かつ正確に調整します。
MPVE バルブの技術ベースに基づいて、VPWP は動きの方向を変えることができます。デジタル化されたデータ伝送用の統合インタフェースのおかげで、比例制御バルブは統合された圧センサとカスケード制御により特に安全で非常に正確です。
バルブユニットVPCBはあらゆるタイプのバランサ用エアサーボソリューションYHBPの一部となっています。2つの内蔵型2/2方向シャットオフバルブを備えた3/3方向圧力比例レギュレータはスイッチング位置センシング機能のある仕様とない仕様からお選びいただけます。
MPPES 比例制御バルブは直接制御 (G1/8) とパイロット制御 (G1/4、G1/2) の両方で使用できます。設定値はアナログ電圧または電流信号として入力され、圧力制御範囲は自由に選択できます。オプションで、セットポイント モジュールを使用して MPPES を取得することもできます。
このバルブは10 ~ 40 bar の高圧用に特別に開発されました。このバルブはねじ接続の独立型ユニットとして、食品・飲料業界のPETボトルのストレッチブロー成形や自動車業界のタイヤ/ブレーキのテストリグなど、様々な用途に使用されています。
VPPM および VPPM-NPT バルブはあらゆる用途に適切なパラメータを提供します。ボタンを押すだけで、3つのプリセットから適切な制御特性を簡単に選択できます。マルチセンサ制御による2段制御回路により、安全・確実な制御も可能です。
VPPM バルブ ファミリの VPPX 比例制御バルブは最大限の柔軟性と最高のプロセス品質を保証します。自由に構成可能な PID コントローラーと外部センサ入力により、顧客固有のタスクも簡単かつ簡単に実装できます。
統合された均圧機能を備えた直接作動バルブは大きな公称サイズであっても動的かつ正確に調整します。効率的なプランジャー コイル ドライブにより VPPI は非常にダイナミックになり、従属位置コントローラーにより高い安定性が保証されます。フルグラフィックディスプレイには多数の設定オプションが用意されています。
VPPE はポートフォリオの中で最も手頃な価格の比例制御バルブです。ディスプレイの有無にかかわらず、オプションでセットポイントモジュールを使用して使用できます。設定値はアナログ電圧信号 (0 ~ 10 V または 4 ~ 20 mA) として入力されます。
最大 10 bar の圧力範囲の場合:ピエゾ技術により、VEAA は高精度で非常に耐久性があります。その他の利点:非常に短いスイッチング時間、ノイズのない動作、および非常に低いエネルギー消費。
真空から 6 bar までの圧力範囲の場合:ピエゾ技術により、VEAB は非常に正確で堅牢になります。さらに、このバルブは短いスイッチング時間、静かな動作、高いエネルギー効率も備えています。