Regulador de presión de precisión MS6-LRPB-1/2-D4-A8

534914

Código de barras / GTIN : 4052568168681

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2300 l/min
Margen de regulación de presión
0.05 bar - 2.5 bar
Histéresis máxima de la presión
0.02 bar