Regulador de presión MS12-LR-G-PE6
564888
Código de barras / GTIN : 4052568211882
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Placa base
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Margen de regulación de presión
0.15 bar - 6 bar
Histéresis máxima de la presión
0.04 bar