Regulador de presión MS4-LR-1/4-D6-RG-E11
8190239
Código de barras / GTIN : 4052568635527
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1800 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar