Redukční ventil MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B
8086639
GTIN 4052568451479
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
QS-6
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
350 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar