Spínací ventil MS6-EM1-1/2-F1A

8183562

GTIN 4052568630225

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
8700 l/min
Provozní tlak
0 bar - 18 bar
Druh ovládání
ruční