Paralelní chapadla HGPD

Do drsného prostředí: zcela utěsněná chapadla. Možnost vnějšího i vnitřního úchopu.
  • ideální do velmi drsného prostředí
  • přesný úchop navzdory velkému zatížení momenty
  • Max. síla úchopu při optimálním poměru mezi potřebným prostorem a výslednou silou
  • 8 velikostí s celkovým zdvihem až 40 mm
  • lze volitelně použít jako dvojčinné nebo jednočinné chapadlo
  • jednočinná varianta nebo se zajištěním síly úchopu při rozevření (NO) nebo sevření (NC)
  • vhodné jako vnější i vnitřní chapadlo