Paralelní chapadla HGPD
Do drsného prostředí: zcela utěsněná chapadla. Možnost vnějšího i vnitřního úchopu.
- ideální do velmi drsného prostředí
- přesný úchop navzdory velkému zatížení momenty
- Max. síla úchopu při optimálním poměru mezi potřebným prostorem a výslednou silou
- 8 velikostí s celkovým zdvihem až 40 mm
- lze volitelně použít jako dvojčinné nebo jednočinné chapadlo
- jednočinná varianta nebo se zajištěním síly úchopu při rozevření (NO) nebo sevření (NC)
- vhodné jako vnější i vnitřní chapadlo