角座阀 VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7
1002540
GTIN: 4052568226404
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接口 1 1/4 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
6 m³/h
介质压力
0 bar - 7 bar
公称通径
29 mm
1002540
GTIN: 4052568226404