角座阀 VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8
1002541
GTIN: 4052568226411
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接口 1 1/2 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
23 m³/h
介质压力
0 bar - 8 bar
公称通径
35 mm
1002541
GTIN: 4052568226411