角座阀 VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-80-16
1002551
GTIN: 4052568226510
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接口 1 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
12.5 m³/h
介质压力
0 bar - 16 bar
公称通径
24 mm
1002551
GTIN: 4052568226510