EN
添加第二行型号
MDH, MEBH
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
标准方向控制阀
MDH, MEBH
JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
电磁阀
JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12458
GTIN: 4052568111977
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
ISO5599VSVA_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
二位五通,双稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
6000 l/min
气接口,气口 1
底座规格 4,符合 ISO 5599-1 标准
驱动方式
电驱动