穿板式快插接头 QSSK-6
130638
GTIN: 4052568023881
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
适用于气管外径 6 mm
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm
环境温度
-10 °C - 80 °C
公称通径
3 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
130638
GTIN: 4052568023881