L 型快插式螺纹接头 NPQP-L-R38-Q10-FD-P10
133058
GTIN: 4052568029418
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R3/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 10 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-20 °C - 60 °C
公称通径
5.7 mm
133058
GTIN: 4052568029418