快插接头 NPQP-D-Q6-S10-FD-P10
133136
GTIN: 4052568030162
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插入式轴套 Ø 10 mm
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-20 °C - 60 °C
公称通径
3.8 mm
133136
GTIN: 4052568030162