FR
添加第二行型号
NPCK
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
倒钩接头
NPCK
NPCK-C-D-G18-K6
接头
NPCK-C-D-G18-K6
1366257
GTIN: 4052568061869
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPCK_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm
公称通径
2.9 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 12 bar