可持续发展与企业文化
展会和活动
研究与开发
成为销售合作伙伴
香港网站全新改版
费斯托大中华区
Back
职业发展
费斯托作为雇主
工作机会
登录
购物车
中国香港
ZH
添加第二行型号
ADVU, AEVU
主页
产品
驱动器
气缸
经典
ADVU, AEVU
ADVU-12-5-P-A
请注意: 已有更新的产品可供选择。
在此可以找到更多同类产品:
经典
如需帮助,请联系 Festo。
紧凑型气缸
ADVU-12-5-P-A
156500
GTIN: 4052568071035
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
ADVU_CN.PDF
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
12 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
68 N
行程
5 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫