QS-V0
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
QS-V0
QS-V0-1/4-8
快插接头
QS-V0-1/4-8
160503
GTIN: 4052568035525
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
QS-V0_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/4
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
环境温度
0 °C - 60 °C
公称通径
7 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 10 bar