快插接头 CRQS-1/2-16
162869
GTIN: 4052568132996
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/2
气接口,气口 2
适用于气管外径 16 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-15 °C - 120 °C
公称通径
10.1 mm
162869
GTIN: 4052568132996