DZH
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
紧凑型,短行程和扁平气缸
DZH
DZH-50- -PPV-A-S6
扁平型气缸
DZH-50- -PPV-A-S6
16533
Downloads
DZH_EN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
50 mm - 等效直径
6 bar 时的理论力值,前进行程
1178 N
行程
1 mm - 1000 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调