请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 经典

如需帮助,请联系 Festo。

电磁阀 CPE14-M1BH-5/3B-1/8

196933

GTIN: 4052568160111

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
三位五通,通气
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
750 l/min
气接口,气口 1
G1/8
驱动方式
电驱动