可持续发展与企业文化
展会和活动
研究与开发
成为销售合作伙伴
香港网站全新改版
费斯托大中华区
Back
职业发展
费斯托作为雇主
工作机会
登录
购物车
中国香港
ZH
添加第二行型号
VZXF
主页
产品
阀和阀岛
过程阀
角座阀
VZXF
VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5
+3
角座阀
VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5
3536436
GTIN: 4052568270421
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VZXF_CN.PDF
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G2 符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
30 m³/h
介质压力
0 bar - 5 bar
公称通径
43 mm