角座阀 VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4B2V-50-V
3536686
GTIN: 4052568270520
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1 1/4,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
18.5 m³/h
介质压力
-0.9 bar - 0 bar
公称通径
31 mm
3536686
GTIN: 4052568270520