角座阀 VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1V-50-V
3539247
GTIN: 4052568270704
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
10.8 m³/h
介质压力
-0.9 bar - 0 bar
公称通径
23 mm
3539247
GTIN: 4052568270704