角座阀 VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C
3539248
GTIN: 4052568270711
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
9.6 m³/h
介质压力
0 bar - 10 bar
公称通径
23 mm
3539248
GTIN: 4052568270711