角座阀 VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1V-50-V
3539367
GTIN: 4052568270773
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1 1/2,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
23 m³/h
介质压力
-0.9 bar - 0 bar
公称通径
35 mm
3539367
GTIN: 4052568270773