角座阀 VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40
3539720
GTIN: 4052568270827
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1/2 符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
3.3 m³/h
介质压力
0 bar - 40 bar
公称通径
13 mm
3539720
GTIN: 4052568270827