VZXF
主页
产品
阀和阀岛
过程阀
角座阀
VZXF
VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
+3
角座阀
VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
3540796
GTIN: 4052568271237
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VZXF_CN.PDF
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G2 符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
40 m³/h
介质压力
-0.9 bar - 0 bar
公称通径
43 mm