VHEF
主页
产品
阀和阀岛
机控和手控方向控制阀
VHEF
VHEF-ES-B53C-G18
+4
旋转手柄阀
VHEF-ES-B53C-G18
4106818
GTIN: 4052568291334
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VHEF-G_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
5/3 已关闭
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
700 l/min
气接口,气口 1
G1/8
工作压力
-0.95 bar - 10 bar
宽度
20 mm