CN
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
倒钩接头
CN
N-M5-PK-3
倒钩接头
N-M5-PK-3
4446
GTIN: 4052568018771
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
CN_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 M5
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
公称通径
2.5 mm
环境温度
-10 °C - 60 °C