VSVA-R
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
标准方向控制阀
VSVA-R
VSVA-B-D52-H-A1-1R2L
电磁阀
VSVA-B-D52-H-A1-1R2L
534538
GTIN: 4052568168322
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
ISO15407VSVA_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
二位五通,双稳态主导型
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1100 l/min
工作气口
底座规格 26 mm,符合ISO 15407-1标准
驱动方式
电驱动