CLR
主页
产品
驱动器
气缸
夹紧气缸
直线/回转式夹紧气缸
CLR
CLR-40-10-L-P-A-K11-R8
4 videos
直线/回转式夹紧气缸
CLR-40-10-L-P-A-K11-R8
535494
GTIN: 4052568169077
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
CLR_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
活塞直径
40 mm
6 bar 时的理论夹紧力
633 N
夹紧行程
10 mm
摆角
90 度 +/-2 度