电磁阀 VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R5L

546783

GTIN: 4052568185305

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
三位五通,通气
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
450 l/min
工作气口
底座规格 18 mm,符合ISO 15407-1标准 - 底座规格 02,符合 VDMA 24563 标准
驱动方式
电驱动