电磁阀 VSVA-B-T32H-AH-A1-1C1
547066
GTIN: 4052568185824
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
2 个两位三通阀,开/闭,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
900 l/min
气接口,气口 1
底座规格 26 mm,符合 ISO 15407-1 标准
驱动方式
电驱动
547066
GTIN: 4052568185824