直线摆动组合缸 DSL-25-40-270-P-A-S2-B

556468

GTIN: 4052568200695

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
活塞直径
25 mm
6bar 时理论扭矩
5 Nm
摆角
0 deg - 272 deg
允许的转动惯量
1.1E-4 kgm²
位置检测
通过接近开关